Pro rozdělení prostoru přípojnic a prostoru lištových pojistkových odpínačů NH (funkční prostor).
- Obj. č.:
- SV 9674348
- Popis výrobku
- Oddělovací deska pro rozdělení prostoru přípojnic a prostoru lištových pojistkových odpínačů NH (funkční prostor).
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní poloha
- nahoře
- dole
- Vhodné pro výrobce (typ)
- ABB
SlimLine - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,899 kg
- Brutto hmotnost
- 1,9 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177617728
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Oddělovací deska pole lišt. poj.odp. ABB