Koncový držák pro systém podružných přípojnic k vertikálnímu podepření systému rozvodných přípojnic při napájení shora.
- Obj. č.:
- SV 9674430
- Popis výrobku
- Koncový držák pro systém podružných přípojnic pole lištových pojistkových odpínačů k vertikálnímu podepření systému podružných přípojnic při napájení shora.
- Materiál
- Duroplast, polyester
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího úhelníku a šroubů
- Vhodné pro přípojnice
- Šířka: 100
Výška: 10 mm - Počet pólů
- 3 póly
- 4 póly
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,679 kg
- Brutto hmotnost
- 1,72 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177613515
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Konc. držák pole lišt.odp.3/4-pól,100x9
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod