- Číslo výrobku:
- SV 9674.406
- Popis výrobku
- Podružné přípojnice kompatibilní s hlavními přípojnicovými systémy Maxi-PLS a Flat-PLS pro montáž do pole lištových pojistkových odpínačů.
- Materiál
- E-Cu
- Délka
- 1 632,5 mm
- Vhodné pro
- Výška: = 2.000 mm
- Průřez
- 60 mm x 10 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 8,72 kg
- Brutto hmotnost
- 8,8 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 8,72
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177613768
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Podružné přípojnice,60mm, skříně v=1999