Podružná přípojnice pro pole lištových pojistkových odpínačů

Obj. č.: SV 9674408

Pro montáž do pole lištových pojistkových odpínačů, kompatibilní s hlavními přípojnicovými systémy Maxi-PLS a Flat-PLS.

Obj. č.:
SV 9674408
Popis výrobku
Podružné přípojnice kompatibilní s hlavními přípojnicovými systémy Maxi-PLS a Flat-PLS pro montáž do pole lištových pojistkových odpínačů.
Materiál
E-Cu
Délka
1 632,5 mm
Vhodné pro
Výška: = 2.000 mm
Průřez
80 mm x 10 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
11,7 kg
Brutto hmotnost
11,8 kg
Podíl mědi (kg / ks)
11,62
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177613775
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Podružné přípojnice,80mm, skříně v=1999
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK