- Obj. č.:
- SV 9674441
- Provedení
- pro prostor střechy/podlahy
- Popis výrobku
- Pro spojení hlavních přípojnicových systémů Maxi-PLS nebo Flat-PLS se systémy podružných přípojnic pole lištových pojistkových odpínačů bez nutnosti vrtání.
- Materiál
- E-Cu
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro použití přípojnic
- L1/L2/L3
- Vhodné pro přípojnicový systém
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Hloubka: = 600 mm
- Balení
- 1 sada
- Netto hmotnost
- 8,208 kg
- Brutto hmotnost
- 9,12 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 9,56
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177626874
- ECLASS 8.0
- 27400613