Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2020
- Obj. č.:
- SV 9675212
- Provedení
- Pro systém podružných přípojnic za funkčním prostorem
Pro systém podružných přípojnic ve funkčním prostoru (Indoor) - Popis výrobku
- Připravené pro připojení propojovacích sad tvaru T.
- Materiál
- E-Cu
- Délka
- 1 610 mm
- Vhodné pro
- Hodí se také jako vertikální přípojnice pro PE/PEN/N.
- Vhodné pro
- Výška: = 2.200 mm
= 1.800 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,3 kg
- Brutto hmotnost
- 4,327 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 4,3
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177575936
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Přípojnice E-Cu 30x10 mm, L=1610 mm