Podružná přípojnice 30 x 10 mm

Obj. č.: SV 9675220

Obj. č.:
SV 9675220
Provedení
Pro systém podružných přípojnic ve funkčním prostoru (Indoor)
Popis výrobku
Připravené pro připojení propojovacích sad tvaru T.
Materiál
E-Cu
Délka
1 810 mm
Vhodné pro
Hodí se také jako vertikální přípojnice pro PE/PEN/N.
Vhodné pro
Výška: = 2.000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,83 kg
Brutto hmotnost
4,9 kg
Podíl mědi (kg / ks)
4,83
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177575950
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Přípojnice E-Cu 30x10 mm, L=1810 mm
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK