Podružná přípojnice PLS 1600

Obj. č.: SV 9675232

Obj. č.:
SV 9675232
Provedení
Pro systém podružných přípojnic za funkčním prostorem
Pro systém podružných přípojnic ve funkčním prostoru (Indoor)
Popis výrobku
Připravené pro připojení propojovacích sad tvaru T.
Materiál
E-Cu
Délka
1 550 mm
Vhodné pro
Hodí se také jako vertikální přípojnice pro PE/PEN/N.
Hodí se také jako vertikální přípojnice pro PE/PEN/N.
Vhodné pro
Výška: = 2.200 mm
= 1.800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
12,51 kg
Brutto hmotnost
12,51 kg
Podíl mědi (kg / ks)
12,51
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177575981
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Přípojnice PLS1600, L=1550 mm
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK