Přípojnice E-Cu

Obj. č.: SV 3580100

Délka: 2400 mm/přípojnice.

Obj. č.:
SV 3580100
Materiál
E-Cu F30
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Normy
DIN EN 13 601
Průřez
12 mm x 10 mm
Rozměry
Délka: 2.400 mm
Balení
6 ks
Netto hmotnost
15,48 kg
Brutto hmotnost
15,5 kg
Podíl mědi (kg / ks)
2,58
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177219526
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Sběrnice E-Cu57F30,12x10,l=2400,bal=6ks
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Datové listy
Technika v detailu