Přípojnice E-Cu

Obj. č.: SV 3581000

Délka: 2400 mm/přípojnice.

Obj. č.:
SV 3581000
Materiál
E-Cu F30
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Normy
DIN EN 13 601
Průřez
15 mm x 5 mm
Rozměry
Délka: 2.400 mm
Balení
6 ks
Netto hmotnost
9,48 kg
Brutto hmotnost
9,6 kg
Podíl mědi (kg / ks)
1,61
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177044760
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Sběrnice E-Cu57 F30,15x5,l=2400,bal=6ks
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Datové listy
Technika v detailu