- Obj. č.:
 - SV 3583000
 - Materiál
 - E-Cu F30
 - Délka
 - 2 400 mm
 - Poznámka
 - Délku lze individuálně zkrátit
 - Normy
 - DIN EN 13 601
 - Průřez
 - 25 mm x 5 mm
 - Rozměry
 - Délka: 2.400 mm
 - Balení
 - 6 ks
 - Netto hmotnost
 - 15,9 kg
 - Brutto hmotnost
 - 16,16 kg
 - Podíl mědi (kg / ks)
 - 2,67
 - Číslo celní sazby
 - 74071000
 - EAN
 - 4028177044807
 - ETIM 9
 - EC001522
 - ETIM 8
 - EC001522
 - ECLASS 8.0
 - 27370303
 - Popis výrobku
 - Sběrnice E-Cu57 F30,25x5,l=2400,bal=6ks