Přípojnice E-Cu

Obj. č.: SV 3587000

Délka: 2400 mm/přípojnice.

Obj. č.:
SV 3587000
Materiál
E-Cu F30
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Normy
DIN EN 13 601
Průřez
40 mm x 10 mm
Rozměry
Délka: 2.400 mm
Balení
3 ks
Netto hmotnost
25,8 kg
Brutto hmotnost
25,9 kg
Podíl mědi (kg / ks)
8,6
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177044883
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Sběrnice E-Cu57F30,40x10,l=2400,bal=3ks
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Datové listy
Technika v detailu