Přípojnice E-Cu

Obj. č.: SV 3590015

Délka: 2400 mm/přípojnice.

Obj. č.:
SV 3590015
Materiál
E-Cu F30
Délka
2 400 mm
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Normy
DIN EN 13 601
Průřez
100 mm x 10 mm
Rozměry
Délka: 2.400 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
21,6 kg
Brutto hmotnost
21,64 kg
Podíl mědi (kg / ks)
21,5
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177684621
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Přípojnice E-Cu 100x10 mm
Certifikáty
CSA + CSAus
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Datové listy
Technika v detailu
Základní technické informace