Sady spojek tvaru T pro lištové systémy Maxi-PLS/RiLine

Obj. č.: SV 9675362

Pro spojení systémů horizontálních hlavních přípojnic Maxi-PLS se systémy vertikálních podružných přípojnic RiLine60 v modulárním vývodovém poli.

Obj. č.:
SV 9675362
Oblasti použití
Pro spojení systémů horizontálních hlavních přípojnic Maxi-PLS se systémy vertikálních podružných přípojnic RiLine v modulárním vývodovém poli
Rozsah dodávky
Upevňovací materiál
Vhodné pro
Hloubka: = 600 mm
Vhodné pro přípojnice
Šířka: 30
Výška: 10, 5 mm
Balení
1 sada
Podíl mědi (kg / ks)
4,1
Číslo celní sazby
74198090
EAN
4028177619449
ECLASS 8.0
27400613
Datové listy
Základní technické informace