Úhlové spojky pro Flat-PLS

Obj. č.: SV 9675843

Pro spojení horizontálních přípojnicových systémů Flat-PLS v prostoru střechy/podlahy s vertikálními přípojnicovými systémy Flat-PLS.

Obj. č.:
SV 9675843
Oblasti použití
Pro spojení horizontálních přípojnicových systémů Flat-PLS v prostoru střechy/podlahy s vertikálními přípojnicovými systémy Flat-PLS.
For number of bars per conductor
2
Vhodné pro přípojnicový systém
Flat-PLS 60
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
Hloubka: = 600 mm
= 800 mm
Vhodné pro přípojnice
Šířka: 60, 50
Výška: 10 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,9 kg
Brutto hmotnost
2 kg
Podíl mědi (kg / ks)
1,97
Číslo celní sazby
74198090
EAN
4028177626348
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Úhlová spojka FLAT PLS, 2x60x10mm
Datové listy
Základní technické informace