- Číslo výrobku:
- SV 9675.882
- Oblasti použití
- Pro spojení horizontálních přípojnicových systémů Flat-PLS v prostoru střechy/podlahy s vertikálními přípojnicovými systémy Flat-PLS.
- For number of bars per conductor
- 4
4
2 - Vhodné pro přípojnicový systém
- Flat-PLS 60
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Hloubka: = 600 mm
= 800 mm - Vhodné pro přípojnice
- Šířka: 40, 100, 80
Výška: 10, 10 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,1 kg
- Brutto hmotnost
- 3,2 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 2,77
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177626379
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Úhlová spojka FLAT PLS, 4x40x10 nebo