Úhlové spojky pro Flat-PLS

Obj. č.: SV 9675893

Pro spojení horizontálních přípojnicových systémů Flat-PLS v prostoru střechy/podlahy s vertikálními přípojnicovými systémy Flat-PLS.

Obj. č.:
SV 9675893
Oblasti použití
Pro spojení horizontálních přípojnicových systémů Flat-PLS v prostoru střechy/podlahy s vertikálními přípojnicovými systémy Flat-PLS.
For number of bars per conductor
4
3
Vhodné pro přípojnicový systém
Flat-PLS 100
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
Hloubka: = 600 mm
= 800 mm
Vhodné pro přípojnice
Šířka: 100, 80
Výška: 10 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
6 kg
Brutto hmotnost
6,4 kg
Podíl mědi (kg / ks)
5,46
Číslo celní sazby
74198090
EAN
4028177626423
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Úhlová spojka FLAT PLS, 4x100x9
Datové listy
Základní technické informace