Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2020
- Obj. č.:
- SV 9676198
- Popis výrobku
- Pro upevnění na vnější montážní rovinu skříně TS, lze použít jako kabelovou ranžírovací lištu.
- Materiál
- Ocelový plech, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,5 kg
- Brutto hmotnost
- 1,58 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177574519
- ETIM 9
- EC000293
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Popis výrobku
- Nosná lišta pro podpěrný