Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 15. 1. 2019
- Obj. č.:
- SV 9660220
- Popis výrobku
- Pro upevnění kabelů a vodičů a pro montáž držáků přípojnic.
- Materiál
- Ocelový plech
- Rozsah dodávky
- 4 lišty tvaru C
8 držáků
Upevňovací materiál - Vhodné pro
- Typ skříně: TS
SE
Šířka: = 800 mm
Hloubka: = 800 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 2,756 kg
- Brutto hmotnost
- 2,957 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177296466
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Popis výrobku
- SV Profilové lišty, délka 800 mm, pro TS, SE