- Obj. č.:
- SV 9676504
- Popis výrobku
- Lze použít jako univerzální distanční díl.
- Materiál
- E-Cu
- Průměr
- 40 mm
- Ø hole
- 13 mm
- Výška
- 20 mm
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,8 kg
- Brutto hmotnost
- 0,803 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,21
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177597020
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Ditanční váleček CU,
- Dokumentace
- Návod