Pro spojení připojovacího úhelníku a propojovací sady (lze použít v 3pólovém a 4pólovém provedení).
- Obj. č.:
- SV 9676968
- Popis výrobku
- Pro spojení komponentů jako např. připojovacího úhelníku a spojovací sady.
- Materiál
- ocel, pozinkovaná
- Rozsah dodávky
- Včetně 8 matic a 16 podložek
- Rozměry
- Závit: M10
Délka závitu: 80 mm - Balení
- 8 ks
- Netto hmotnost
- 0,488 kg
- Brutto hmotnost
- 0,595 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177625891
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Šrouby úhelníku pro připojení M10x80,8ks
- Dokumentace
- Návod