Šroub pro spojovací komponenty

Obj. č.: SV 9686813

Pro spojení připojovacího úhelníku a propojovací sady (lze použít v 3pólovém a 4pólovém provedení).

Obj. č.:
SV 9686813
Popis výrobku
Pro spojení komponentů jako např. připojovacího úhelníku a spojovací sady.
Materiál
Nerez ocel
Rozsah dodávky
Včetně 8 matic a 16 podložek
Rozměry
Závit: M10
Délka závitu: 130 mm
Balení
8 ks
Netto hmotnost
0,72 kg
Brutto hmotnost
0,782 kg
Číslo celní sazby
73181900
EAN
4028177982239
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV šroub M10×130 mm
Dokumentace
Návod
Datové listy
Základní technické informace