Šroub pro spojovací komponenty

Obj. č.: SV 9686865

Pro spojení připojovacího úhelníku a propojovací sady (lze použít v 3pólovém a 4pólovém provedení).

Obj. č.:
SV 9686865
Popis výrobku
Pro spojení komponentů jako např. připojovacího úhelníku a spojovací sady.
Materiál
Nerez ocel
Rozsah dodávky
Včetně 8 matic a 16 podložek
Rozměry
Závit: M10
Délka závitu: 55 mm
Balení
8 ks
Netto hmotnost
0,432 kg
Brutto hmotnost
0,488 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73181900
EAN
4028177950252
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Šrouby M10x55
Dokumentace
Návod