Šroub pro spojovací komponenty

Obj. č.: SV 9686870

Pro spojení připojovacího úhelníku a propojovací sady (lze použít v 3pólovém a 4pólovém provedení).

Obj. č.:
SV 9686870
Popis výrobku
Pro spojení komponentů jako např. připojovacího úhelníku a spojovací sady.
Materiál
Nerez ocel
Rozsah dodávky
Včetně 8 matic a 16 podložek
Rozměry
Závit: M10
Délka závitu: 75 mm
Balení
8 ks
Netto hmotnost
0,52 kg
Brutto hmotnost
0,563 kg
Číslo celní sazby
73181900
EAN
4028177981485
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV šroub M10×75 mm
Dokumentace
Návod