Sada držáků (stabilizátor) pro propojovací sadu

Obj. č.: SV 9660205

K podepření propojovacích sad horních/spodních pro vzduchové výkonové vypínače (ACB).

Obj. č.:
SV 9660205
Popis výrobku
K podepření horních nebo spodních propojovacích sad pro vzduchové výkonové jističe (ACB).
Materiál
Stabilizátor: sklolaminátový polyester
Úhelníkový držák: ocelový plech
Rozsah dodávky
4 plastové stabilizátory
2 úhelníkový držák
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
Montážní úhelníky, které jsou součástí dodávky, jsou určeny pouze pro použití do TS skříní
Při použití sady držáků ve skříních VX je navíc zapotřebí přídržný úhelník 9686.495
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,84 kg
Brutto hmotnost
5,12 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
17,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
39162000
EAN
4028177709379
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV Halter-Set (Stabilisator)
Certifikáty
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod