Krycí deska s děrováním

Obj. č.: SV 9674990

Pro zakrytí částí pod napětím a splnění vnitřního stupně krytí IP 2X a IP XXB uvnitř nízkonapěťových rozváděčů. Integrované větrací otvory umožňují konvekci uvnitř zařízení.

Obj. č.:
SV 9674990
Popis výrobku
Pro zakrytí částí pod napětím a splnění vnitřního stupně krytí IP 2X a IP XXB uvnitř nízkonapěťových rozváděčů. Integrované větrací otvory umožňují konvekci uvnitř zařízení.
Materiál
PVC
Rozměry
Šířka: 1.200 mm
Výška: 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,7 kg
Brutto hmotnost
4,2 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177806375
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Plastový kryt perforovaný, ŠxV: 1200x800 mm
Datové listy
Data sheets