K zakrytí nevyužitých montážních míst lištových pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH.
- Obj. č.:
- SV 9684990
- Popis výrobku
- K zakrytí nevyužitých montážních míst lištových pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 2 kryty
2 krycí úhelníky
Včetně upevňovacího materiálu - Rozměry
- Šířka: 50 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,72 kg
- Brutto hmotnost
- 1,762 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177936805
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Záslepka pro kryt proti nebezpečnému dotyku, pro VX Š: 50 mm, Forma 2b
- Dokumentace
- Návod