K zakrytí před nebezpečným dotykem vývodových polí s lištovými pojistkovými odpínači NH.
- Obj. č.:
- SV 9684900
- Popis výrobku
- K bezpečnému zakrytí (IP 2X) polí lištových pojistkových odpínačů NH a systémem přípojnic v zadní části rozváděčové skříně.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 4 krycí desky (po straně vlevo/vpravo)
2 krycí desky (nahoře/dole)
Včetně upevňovacího materiálu - Usable width for Flat-PLS
- 800 mm
- Poznámka
- Uvedená montážní šířka při použití krytu s ochranou proti dotyku lze použít pouze při použití držáku přípojnice 9686.060/9686.070
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
Šířka: = 1.000 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,58 kg
- Brutto hmotnost
- 7,48 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 28,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177936843
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Popis výrobku
- Kryt na ochanu před neb. dotykem, pro skříně lištovými poj. odpínači, Forma 2b
- Dokumentace
- Návod