Kryty na ochranu před nebezpečným dotykem pro rozváděčové skříně s lištovými pojistkovými odpínači NH

Obj. č.: SV 9684960

K zakrytí před nebezpečným dotykem vývodových polí s lištovými pojistkovými odpínači NH.

Obj. č.:
SV 9684960
Popis výrobku
K bezpečnému zakrytí (IP 2X) polí lištových pojistkových odpínačů NH a systémem přípojnic v zadní části rozváděčové skříně.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
4 krycí desky (po straně vlevo/vpravo)
2 krycí desky (nahoře/dole)
Včetně upevňovacího materiálu
Usable width for Flat-PLS
400 mm
Poznámka
Uvedená montážní šířka při použití krytu s ochranou proti dotyku lze použít pouze při použití držáku přípojnice 9686.060/9686.070
Vhodné pro
Typ skříně: TS
Šířka: = 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
5,2 kg
Brutto hmotnost
6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
22,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177936829
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Popis výrobku
Kryt na ochanu před neb. dotykem, pro skříně lištovými poj. odpínači, Forma 2b
Dokumentace
Návod