Propojovací kryt pro VX

Obj. č.: SV 9683738

Propojovací systém pro Ri4Power s vnitřním členěním.

Obj. č.:
SV 9683738
Popis výrobku

Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
1 propojovací kryt, 3dílný
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
Pro vertikální vedení kabelů umožňují oddělovací plechy funkčních prostorů díky zhotoveným výřezům montáž propojovacího kanálu.
Vhodné pro
Šířka: = 1.000 mm
= 1.200 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,74 kg
Brutto hmotnost
3,12 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
83024200
EAN
4028177937567
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
Popis výrobku
Propojovací kryt, 3-dílný, pro VX (Š: 1000/1200 mm)
Dokumentace
Návod