Ri4Power – systémová řešení

Přípojnicové systémi Maxi-PLS – do 3200 A

Perfektní systémová technika mimořádně kompaktní konstrukce, snadné a plynulé upevnění na 4 montážních úrovních přípojnic Maxi-PLS.

Přípojnicové systémi Maxi-PLS – do 3200 A

Připojovací technika Maxi-PLS

Možnosti pro všechny typy napojení na přípojnicové systémy Maxi-PLS.

Přípojnicové systémi Maxi-PLS – do 3200 A

Čelní držáky pro přípojnice Maxi-PLS

Pro boční montáž přípojnic Maxi-PLS vložením do držáku.

Přípojnicové systémi Maxi-PLS – do 3200 A

Maxi-PLS přípojnice E-Cu pro systém Maxi-PLS 45 S

Rozměry: 45×45 mm, průřez přípojnice: 974 mm², pro systémy připojení kabelů do 1900 A

Přípojnicové systémi Maxi-PLS – do 3200 A

Maxi-PLS přípojnice E-Cu pro systém Maxi-PLS 45

Rozměry: 45×45 mm, průřez přípojnice: 1354 mm², pro systémy připojení kabelů do 2500 A

Přípojnicové systémi Maxi-PLS – do 3200 A

Maxi-PLS přípojnice E-Cu pro systém Maxi-PLS 60

Rozměry: 60×60 mm, průřez přípojnice: 2323 mm², pro systémy připojení kabelů do 6300 A

Přípojnicové systémi Maxi-PLS – do 3200 A

Měděná distanční vložka pro přípojnice Maxi-PLS a ploché měděné přípojnice

Pro Maxi-PLS a ploché měděné přípojnice, lze použít jako univerzální distanční díl.

Přípojnicové systémi Maxi-PLS – do 3200 A

Držáky přípojnic

K upevnění přípojnic Maxi-PLS vložením do držáku, 2dílný.

Přípojnicové systémi Maxi-PLS – do 3200 A

Držák přípojnice, s možností umístit nad nimi nástavbové prvky

Pro montáž přípojnic Maxi-PLS vložením do držáku, 2dílné, s možností nástaveb.