Kontaktní díl

Obj. č.: SV 9640181

Pro vytvoření kontaktu mezi připojovacím úhelníkem a přípojnicemi Maxi-PLS.

Obj. č.:
SV 9640181
Oblasti použití
K vytvoření kontaktního spoje mezi úhelníkem pro připojení a přípojnicemi Maxi-PLS
Materiál
E-Cu
Rozsah dodávky
Kontaktní díl
Posuvné matice
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro přípojnice
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,81 kg
Brutto hmotnost
0,834 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,81
Číslo celní sazby
74198090
EAN
4028177648814
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Kontaktní díl MAXI-PLS 1600/2000,Š=100mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny