Připojovací destičkové svorky pro měděné lamelové přípojnice

Obj. č.: SV 9640340

Pro připojení lamelových plochých měděných přípojnic.

Obj. č.:
SV 9640340
Popis výrobku
Pro připojení lamelových plochých měděných přípojnic.
Materiál
Připojovací deska: E-Cu
Přítlačný kus: nerez ocel
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro přípojnice
Maxi-PLS 45 S/45
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
63 x 20 mm
Balení
3 ks
Netto hmotnost
1,455 kg
Brutto hmotnost
1,477 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,19
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177238688
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Popis výrobku
MAXI-PLS připoj. desky 2x10x63x1mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technika v detailu