Pro připojení lamelových plochých měděných přípojnic.
- Obj. č.:
- SV 9650340
- Popis výrobku
- Pro připojení lamelových plochých měděných přípojnic.
- Materiál
- Připojovací deska: E-Cu
Přítlačný kus: nerez ocel - Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro přípojnice
- Maxi-PLS 60
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
- 63 x 20 mm
- Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 1,434 kg
- Brutto hmotnost
- 1,653 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,19
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177239524
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Popis výrobku
- SV MAXI-PLS Desk. svorka
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod