Připojovací svorníky pro Maxi-PLS

Obj. č.: SV 9650380

Pro spojení kabelů s kabelovými oky.

Obj. č.:
SV 9650380
Popis výrobku
Pro spojení kabelů s kabelovými oky.
Materiál
Připojovací svorníky: ocel, pozinkovaná
Vodicí vložka: měděná slitina
Rozsah dodávky
Připojovací svorníky
Posuvné matice
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro přípojnice
Maxi-PLS 60
Rozměry
Závit: M16
Délka závitu: 32 mm
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,393 kg
Brutto hmotnost
0,475 kg
Číslo celní sazby
73181535
EAN
4028177239555
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Popis výrobku
SV MAXI-PLS Přip. svorník
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technika v detailu