Pro zasunutí do profilu přípojnice Maxi-PLS ze strany.
- Obj. č.:
- SV 9640980
- Popis výrobku
- Pro připojení plochých měděných přípojnic a připojovacích komponentů na přípojnice Maxi-PLS. K bočnímu zasunutí do profilu přípojnice a upevnění závitových svorníků.
- Materiál
- Vodicí vložka: měděná slitina
- Délka
- 25 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Maxi-PLS 45 S/45
- Rozměry
- Závit: M10
- Balení
- 15 ks
- Netto hmotnost
- 0,285 kg
- Brutto hmotnost
- 0,333 kg
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177238824
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- MAXI-PLS-drážková vložka
- Dokumentace
- Návod