K upevnění připojovacích komponentů, jako např. kabelových ok.
- Obj. č.:
- SV 9676981
- Popis výrobku
- Pro individuální možnosti připojení.
- Materiál
- Ocel
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro přípojnice
- Maxi-PLS 60
- Rozměry
- Závit: M12
Délka závitu: 40 mm - Balení
- 8 ks
- Netto hmotnost
- 0,4 kg
- Brutto hmotnost
- 0,409 kg
- Číslo celní sazby
- 73181535
- EAN
- 4028177606913
- ETIM 9
- EC002349
- ECLASS 8.0
- 23110302
- Popis výrobku
- Závitový svorník M12x40 pro Maxi-PLS3199
- Dokumentace
- Návod