Maxi-PLS přípojnice E-Cu pro systém Maxi-PLS 45 S

Obj. č.: SV 9640226

Rozm?ry: 45 x 45�mm, pr??ez p?�pojnice: 974�mm�
Obj. č.:
SV 9640226
Popis výrobku
K montáži systému připojení kabelů.
Materiál
E-Cu
Průřez
974 mm²
Délka
599 mm
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Vhodné pro
Šířka: = 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
5,3 kg
Brutto hmotnost
5,3 kg
Podíl mědi (kg / ks)
5,3
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177569287
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Přípojnice E-Cu (Maxi-PLS1600), L=599 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technika v detailu