Rozměry: 45×45 mm, průřez přípojnice: 974 mm², pro systémy připojení kabelů do 1900 A
- Obj. č.:
- SV 9640236
- Popis výrobku
- K montáži systému připojení kabelů.
- Materiál
- E-Cu
- Průřez
- 974 mm²
- Délka
- 691 mm
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,11 kg
- Brutto hmotnost
- 6,11 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 6,11
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177569294
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Přípojnice E-Cu (Maxi-PLS1600), L=691 mm
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod