Rozměry: 45 x 45 mm, průřez přípojnice: 974 mm²
- Obj. č.:
- SV 9640267
- Popis výrobku
- K montáži systému připojení kabelů.
- Materiál
- E-Cu
- Průřez
- 974 mm²
- Délka
- 851 mm
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Vhodné pro
- Šířka: = 1.000 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 7,44 kg
- Brutto hmotnost
- 7,54 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 7,518
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177940246
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- MAxi-PLS přípojnice E-Cu, délka 851 mm, 45x45 mm, průřez: 974 mm²
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod