Maxi-PLS přípojnice E-Cu pro systém Maxi-PLS 45 S

Obj. č.: SV 9640297

Rozměry: 45 x 45 mm, průřez přípojnice: 974 mm²

Obj. č.:
SV 9640297
Popis výrobku
K montáži systému připojení kabelů.
Materiál
E-Cu
Průřez
974 mm²
Délka
1 051 mm
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Vhodné pro
Šířka: = 1.200 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
9,2 kg
Brutto hmotnost
9,3 kg
Podíl mědi (kg / ks)
9,284
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177940208
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
MAxi-PLS přípojnice E-Cu, délka 1051 mm, 45x45 mm, průřez: 974 mm²
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technika v detailu