Rozměry: 45 x 45 mm, průřez přípojnice: 974 mm²
- Obj. č.:
- SV 9640365
- Popis výrobku
- K montáži systému připojení kabelů.
- Materiál
- E-Cu
- Průřez
- 974 mm²
- Délka
- 2 400 mm
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 75 kg
- Brutto hmotnost
- 86 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 21,21
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177494916
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- MAXI-PLS1600 sběrmice, L=2400 mm
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod