Maxi-PLS přípojnice E-Cu pro systém Maxi-PLS 45

Obj. č.: SV 9640291

Rozměry: 45 x 45 mm, průřez přípojnice: 1 354 mm²

Obj. č.:
SV 9640291
Popis výrobku
K montáži systému připojení kabelů.
Materiál
E-Cu
Průřez
1 354 mm²
Délka
1 091 mm
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Vhodné pro
Šířka: = 1.200 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
13,15 kg
Brutto hmotnost
13,17 kg
Podíl mědi (kg / ks)
13,15
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177569447
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Přípojnice E-Cu (Maxi-PLS2000),L=1091 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technika v detailu
Základní technické informace