Rozměry: 45 x 45 mm, průřez přípojnice: 1 354 mm²
- Obj. č.:
- SV 9649360
- Popis výrobku
- K montáži systému připojení kabelů.
- Materiál
- E-Cu
- Průřez
- 1 354 mm²
- Délka
- 2 400 mm
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 127,48 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 28,93
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177401662
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- MAXI-PLS přípojnice 2000A
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod