Maxi-PLS přípojnice E-Cu pro systém Maxi-PLS 60

Obj. č.: SV 9650211

Rozměry: 60 x 60 mm, průřez přípojnice: 2 323 mm²

Obj. č.:
SV 9650211
Popis výrobku
K montáži systému připojení kabelů.
Materiál
E-Cu
Průřez
2 323 mm²
Délka
525 mm
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Vhodné pro
Šířka: = 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
10,85 kg
Brutto hmotnost
10,982 kg
Podíl mědi (kg / ks)
10,85
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177569485
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Přípojnice Maxi-PLS3200, L=525 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technika v detailu
Základní technické informace