Rozměry: 60×60 mm, průřez přípojnice: 2323 mm², pro systémy připojení kabelů do 6300 A
- Obj. č.:
- SV 9650231
- Popis výrobku
- K montáži systému připojení kabelů.
- Materiál
- E-Cu
- Průřez
- 2 323 mm²
- Délka
- 691 mm
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 14,28 kg
- Brutto hmotnost
- 14,413 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 14,28
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177569508
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Přípojnice Maxi-PLS3200, L=691 mm
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod