Maxi-PLS přípojnice E-Cu pro systém Maxi-PLS 60

Obj. č.: SV 9650232

Rozměry: 60 x 60 mm, průřez přípojnice: 2 323 mm²

Obj. č.:
SV 9650232
Popis výrobku
K montáži systému připojení kabelů.
Materiál
E-Cu
Průřez
2 323 mm²
Délka
651 mm
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Vhodné pro
Šířka: = 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
13,43 kg
Brutto hmotnost
13,46 kg
Podíl mědi (kg / ks)
13,516
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177940253
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
MAxi-PLS přípojnice E-Cu, délka 651 mm, 60x60 mm, průřez: 2323 mm²
Certifikáty
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technika v detailu