Maxi-PLS přípojnice E-Cu pro systém Maxi-PLS 60

Obj. č.: SV 9650262

Rozměry: 60 x 60 mm, průřez přípojnice: 2 323 mm²

Obj. č.:
SV 9650262
Popis výrobku
K montáži systému připojení kabelů.
Materiál
E-Cu
Průřez
2 323 mm²
Délka
851 mm
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Vhodné pro
Šířka: = 1.000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
17,5 kg
Brutto hmotnost
17,62 kg
Podíl mědi (kg / ks)
17,669
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177940215
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
MAxi-PLS přípojnice E-Cu, délka 851 mm, 60x60 mm, průřez: 2323 mm²
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technika v detailu