Rozměry: 60×60 mm, průřez přípojnice: 2323 mm², pro systémy připojení kabelů do 6300 A
- Obj. č.:
- SV 9650292
- Popis výrobku
- K montáži systému připojení kabelů.
- Materiál
- E-Cu
- Průřez
- 2 323 mm²
- Délka
- 1 051 mm
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Vhodné pro
- Šířka: = 1.200 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 21,7 kg
- Brutto hmotnost
- 21,78 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 21,821
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177940222
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- MAxi-PLS přípojnice E-Cu, délka 1051 mm, 60x60 mm, průřez: 2323 mm²
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod