Rozměry: 60 x 60 mm, průřez přípojnice: 2 323 mm²
- Obj. č.:
- SV 9650360
- Popis výrobku
- K montáži systému připojení kabelů.
- Materiál
- E-Cu
- Průřez
- 2 323 mm²
- Délka
- 2 400 mm
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 168 kg
- Brutto hmotnost
- 168,5 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 49,61
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177298576
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- #MAXI-PLS sběrnice 3200A
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod